Обзор

Особенности и преимущества

17.5-28 GHz        28-31.5 GHz
• Noise Figure: 4.0 dB 5.0 dB
• Gain: 11.4 dB 9.5 dB
• OIP3: 17.2 dBm 19.2 dBm
• Single Supply: +3V @ 95 mA
• 50 Ohm Matched Input / Output
• Gain Variation Over temp: 0.026 dB/°C

Подробнее о продукте

The ADH519S is a high dynamic range GaAs PHEMT MMIC Low Noise Amplifier (LNA) which covers the 17.5 to 31.5 GHz frequency range. The ADH519S provides 11.4 dB of small signal gain, 5.0 dB of noise figure and has an output IP3 of 19.2 dBm.

Applications

  • Point-to-Point Radios
  • Point-to-Multi-Point Radios & VSAT
  • Military & Space

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь