Обзор
Особенности и преимущества
- 0.5 dB LSB Steps to 31.5 dB
- Single Control Line Per Bit
- ±0.5 dB Typical Bit Error
Подробнее о продукте
The ADH424S is a broadband 6-bit GaAs IC digital attenuator supplied in die form with Class K element evaluation. Covering DC to 13 GHz, the insertion loss is less then 4 dB typical. The attenuator bit values are 0.5 (LSB), 1, 2, 4, 8, and 16 dB for a total attenuation of 31.5 dB. Attenuation accuracy is excellent at ± 0.5 dB typical step error with an IIP3 of +38 dBm. Six control voltage inputs, toggled between 0 and -5V, are used to select each attenuation state. A single Vee bias of -5V allows operation at frequencies down to DC.
APPLICATIONS
- Military & Space
- Transceivers
- Test Equipment & Sensors
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.