Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 12.5 dB (4GHz)
  • P1dB Output Power: +16 dBm (DC – 1 GHz)
  • Stable Gain Over Temperature
  • 8 Lead Hermetic SMT Package

Подробнее о продукте

The ADH395S is a GaAs InGaP Heterojunction Bi-polar Transistor (HBT) Gain Block MMIC DC - 4 GHz amplifier. This amplifier can be used as either a cascadable 50 Ohm gain stage or to drive the LO of mixers with up to +17dBm output power. The ADH395S offers 16 dB of gain and an output IP3 of +31dBm while requiring only 50mA from a +5V supply.

The Darlington feedback pair used results in reduced sensitivity to normal process variations and yields excellent gain stability over temperature while requiring a minimal number of external bias components.

Applications

  • Microwave & VSAT Radios
  • Test Equipment 
  • Military EW, ECM, C³I 
  • Space Telecom
     

 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь