Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultra-Low SSB Phase Noise: -153 dBc/Hz
  • Wide Bandwidth
  • Output Power: 4 dBm
  • Single DC Supply: +5V
  • 8 Lead Hermetic SMT Package

Подробнее о продукте

The ADH363S is a low noise N = 8 static divider in an 8-lead glass/metal surface mount (hermetic) package. This device operates from DC (with a square wave input) to 12 GHz input frequency with a single +5V DC supply. The low additive SSB phase noise of -153 dBc/Hz at 100 kHz offset helps the user maintain good system noise performance.

APPLICATIONS

  • Point-to-Point / Multi-Point Radios
  • VSAT Radio
  • Fiber Optic
  • Space & Military

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь