Обзор
Особенности и преимущества
- Ultra-Low SSB Phase Noise: -148 dBc/Hz
- Wide Bandwidth
- Output Power: 3 dBm
- Single DC Supply: +5V
- 8 Lead Hermetic SMT Package
Подробнее о продукте
The ADH361S is a low noise N = 2 static divider in an 8-lead glass/metal surface mount (hermetic) package. This device operates from DC (with a square wave input) to 12 GHz input frequency with a single +5V DC supply. The low additive SSB phase noise of -148 dBc/Hz at 100 kHz offset helps the user maintain good system noise performance.
APPLICATIONS
- Point-to-Point / Multi-Point Radios
- VSAT Radio
- Fiber Optic
- Space & Military
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.