Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide bandwidth: dc to 8 GHz, 14 GHz, 18 GHz, or 20 GHz
  • Low phase shift vs. attenuation
  • 30 dB or 32 dB attenuation range
  • Simplified voltage control

Подробнее о продукте

The ADH346S devices are absorptive, voltage variable attenuators (VVAs) operating from DC to 20 GHz supplied in die form with Class K element evaluation. They feature on-chip reference attenuators for use with an external op-amp to provide simple single voltage attenuation control, 0 V to −3 V. These devices are ideal in designs when an analog dc control signal must control RF signal levels over a 30 dB amplitude range. Applications include AGC circuits and temperature compensation of multiple gain stages in microwave radios and test instrumentation.

Applications

  • Military & Space
  • Transceivers
  • Test Equipment & Sensors

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь