Обзор
Особенности и преимущества
- Low Insertion Loss: 0.7 dB (DC – 3 GHz)
- Non-Reflective Design
- Integrated 2:4 TTL Decoder
- High Input Third Order Intercept: +47 dBm (0.5 – 3 GHz)
- Input Power for 1 dB Compression: + 25 dBm
- Power Handling: +27 dBm
- Single Positive Supply: +5 Vdc
- 16 Lead Hermetic SMT package
Подробнее о продукте
The ADH244S is a non-reflective SP4T switch supplied on a 16 Lead glass/metal hermetic package with Class S screening. Covering DC to 4 GHz, the SP4T offers between 30 to ~50 dB isolation and a low insertion loss of 0.7 dB (Typ.) through 3 GHz.
The ADH244S integrates a 2:4 TTL/CMOS compatible decoder requiring only 2 control lines and a positive supply voltage (Typ. + 5 Vdc ± 10%) to select each path.
APPLICATIONS
- Space Applications
- Military Radios, Radar & ECM
- Telecom Infrastructure
- Test Instrumentation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.