Обзор

Особенности и преимущества

  • Isolation: 57 dB @ 3 GHz 50 dB @ 6 GHz
  • Input P1dB: +30 dBm
  • Insertion Loss: 1.5 dB Typical @ 6 GHz

Подробнее о продукте

The ADH232S is a broadband high isolation non-reflective GaAs MESFET SPDT switch supplied in die form with Class K element evaluation. Covering DC to 15 GHz, the switch features >57dB isolation up to 3 GHz and >45 dB isolation up to 15 GHz. Input P1dB compression is +30 dBm typical, while input IP3 is +48 dBm. The switch operates using complementary negative control voltage logic lines of -5/0V and requires no bias supply.

Applications

  • Military & Space
  • Transceivers
  • Radar
  • Test Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь