Обзор
Особенности и преимущества
- Input IP3: +20 dBm
- LO to RF Isolation: 35 dB
Подробнее о продукте
The ADH141S is a miniature passive double balanced mixer that can be used as a frequency converter with DC to 7GHz at the IF port and 6 to 18GHz at the RF and LO port supplied in die form with Class K element evaluation. Product can be used as an upconverter or downconverter. The device is a passive diode/balun type mixer with high dynamic range. The mixer can handle larger signal levels than most active mixers due to the high third order intercept of 20 dBm. MMIC implementation provides exceptional balance in the circuit resulting in high LO/RF and LO/IF isolations and unit-to-unit consistency. The ADH141S allows the use of surface mount manufacturing techniques and is suitable for high reliability military, industrial and space applications.
APPLICATIONS
- Military & Space
- Transceivers
- Test Equipment & Sensors
- Radar
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Пререлиз
Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.