Обзор

Особенности и преимущества

  • Passive: No DC Bias Required
  • High Input IP3: 20 dBm
  • High LO/RF Isolation: 45 dB
  • High 2LO/IF Isolation: 50 dB
  • Wide IF Bandwidth: 16 - 22 GHz
  • Upconversion & Downconversion Applications
  • Die Size: 1.14 x 1.1 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The ADH1015S is a general purpose triple balanced mixer chip that can be used as a frequency converter with 16 to 22 GHz at the IF port and 26 to 32 GHz at the RF port supplied in die form with Class K element evaluation. This mixer requires no external components or matching circuitry. The ADH1015S provides excellent LO/RF, LO/IF and 2LO/IF isolation due to optimized balun structures. The mixer operates with LO drive levels from +9 dBm to +15 dBm. The ADH1015S wideband mixer exhibits consistent conversion gain and compression across its bandwidth.

Applications:

  • Military & Space
  • Transceivers
  • Test Equipment & Sensors

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь