Обзор
Особенности и преимущества
- Интерфейс SPI с обнаружением ошибок
- Проверка на ошибки при помощи CRC, обнаружение неправильного числа импульсов SCLK и некорректных адресов чтения/записи
- Поддержка пакетного режима и объединения в цепочку с последовательным опросом
- Совместимость с режимами промышленного стандарта SPI Mode 0 и SPI Mode 3
- Гарантированная коммутация с разрывом перед включением позволяет использовать ключи для построения мультиплексоров
- Диапазон напряжений аналогового сигнала от VSS до VDD
- Полный набор спецификаций при напряжениях питания ±15 В, ±20 В, +12 В и +36 В
- Однополярное питание от 9 В до 40 В (VDD)
- Биполярное питание от ±9 В до ±22 В (VDD/VSS)
- Выдерживаемое напряжение электростатического разряда 8 кВ, модель человеческого тела (HBM)
- Низкое сопротивление во включенном состоянии
- Совместимость с логикой 1.8 В при 2.7 В ≤ VL ≤ 3.3 В
Подробнее о продукте
ADGS5414 содержит восемь независимых однополюсных ключей на одно направление (SPST). Управление ключами осуществляется через последовательный периферийный интерфейс SPI. Интерфейс SPI обладает рядом функций обнаружения ошибок для повышения надежности системы, включая обнаружение ошибок данных при помощи циклического кода с избыточностью (CRC), обнаружение некорректного адреса записи/чтения и обнаружение ошибок в количестве циклов сигнала синхронизации последовательного порта (SCLK).
Несколько микросхем ADGS5414 можно объединить в цепочку с последовательным опросом, что позволяет использовать для их конфигурирования минимальное количество цифровых линий. ADGS5414 также поддерживает работу в пакетном режиме для уменьшения времени между посылкой команд SPI.
Каждый ключ одинаково хорошо проводит в обоих направлениях в замкнутом состоянии и имеет диапазон входных напряжений, ограниченный напряжениями питания. В разомкнутом состоянии компонент блокирует прохождение сигналов с уровнями до напряжения питания.
ADGS5414 обеспечивает малую неравномерность сопротивления во включенном состоянии во всем диапазоне входных аналоговых сигналов, гарантируя идеальную линейность и низкий уровень искажений в задачах коммутации аудиосигналов. Компонент осуществляет коммутацию с разрывом до включения (break-before-make), что позволяет использовать его для построения мультиплексоров.
Ключевые особенности продукта
- Интерфейс SPI избавляет от необходимости преобразования в параллельный код и сокращает количество требуемых линий универсального ввода/вывода (GPIO).
- Режим последовательного опроса уменьшает количество требуемых проводников логических сигналов при использовании нескольких компонентов.
- Высокая надежность цифрового интерфейса благодаря проверке на ошибки при помощи циклического кода с избыточностью (CRC), обнаружения недостоверных адресов чтения/записи и обнаружение неправильного количества импульсов SCLK.
- Функции проверки CRC и обнаружения ошибок позволяют применять ADGS5414 в системах с повышенными требованиями к безопасности.
- Гарантированная коммутация с разрывом перед включением позволяет использовать ADGS5414 для построения мультиплексоров.
- Изоляционные канавки защищают от эффекта защелкивания. Диэлектрическая канавка разделяет транзисторы с каналами P-типа и N-типа, предотвращая защелкивание даже при больших перегрузках по напряжению.
Области применения
- Замещение реле
- Оборудование для автоматического тестирования
- Системы сбора данных
- Измерительная техника
- Авиационная радиоэлектроника
- Коммутация аудио- и видеосигналов
- Системы связи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Модели SPICE
Материалы по теме
Analog Dialogue (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.