Обзор
Особенности и преимущества
- Интерфейс SPI с обнаружением ошибок
- Проверка CRC, проверка на достоверность адреса записи/чтения и обнаружение ошибок счетчика SCLK
- Поддерживает пакетные передачи и объединение в цепочку с последовательным опросом
- Совместим с интерфейсом промышленного стандарта SPI Mode 0 и Mode 3
- Гарантированная коммутация с разрывом перед включением позволяет использовать ключи для построения мультиплексоров
- Сопротивление во включенном состоянии 1.5 Ом, тип., при 25°C
- Неравномерность сопротивления во включенном состоянии 0.3 Ом, тип., при 25°C
- Межканальное рассогласование сопротивления во включенном состоянии 0.1 Ом, тип., при 25°C
- Диапазон напряжений аналоговых сигналов от VSS до VDD
- Полный набор спецификаций при ±15 В, ±5 В и +12 В
- Совместимость с логикой 1.8 В при 2.7 В≤ VL ≤ 3.3 В
- 24-выводный корпус LFCSP
Подробнее о продукте
Микросхема ADGS1412 содержит четыре независимых однополюсных ключа на одно направление (SPST). Для управления ключами используется последовательный периферийный интерфейс (SPI). Интерфейс SPI обладает различными возможностями, повышающими устойчивость, включая проверку на ошибки при помощи циклического кода с избыточностью (CRC), проверку корректности адреса чтения/записи и обнаружение ошибок счетчика SCLK.
Микросхемы ADGS1412 можно объединять в цепочку с последовательным опросом. Этот режим позволяет конфигурировать несколько устройств, используя минимальное количество цифровых линий. ADGS1412 также может работать в пакетном режиме для сокращения времени между командами SPI.
Используемая при производстве технология iCMOS гарантирует крайне низкую рассеиваемую мощность, благодаря чему компонент идеально подходит для портативных измерительных приборов с питанием от батарей.
Каждый ключ одинаково хорошо проводит в обоих направлениях в открытом состоянии и работает с входными напряжениями в диапазоне, ограниченном напряжениями питания. В разомкнутом состоянии ключи блокируют прохождение сигналов с уровнями вплоть до напряжений питания.
Сопротивление во включенном состоянии сохраняет постоянное значение во всем диапазоне аналоговых входных сигналов, гарантируя хорошую линейность и низкие искажения при коммутации сигналов звуковых частот.
Ключевые особенности продукта
- Интерфейс SPI избавляет от необходимости в параллельном преобразовании, уменьшает количество проводников на плате и сокращает число необходимых каналов GPIO.
- Режим с последовательным опросом уменьшает количество необходимых логических линий при использовании нескольких компонентов.
- Проверка на ошибки при помощи циклического кода с избыточностью (CRC), проверка корректности адреса чтения/записи и обнаружение ошибок счетчика SCLK гарантируют высокую устойчивость цифрового интерфейса.
- Соответствует классу надежности SIL.
- Минимальный уровень искажений.
Области применения
- Оборудование автоматического тестирования
- Системы сбора данных
- Системы с питанием от батарей
- Системы выборки и хранения
- Маршрутизация аудиосигналов
- Маршрутизация видеосигналов
- Системы связи
- Замещение реле
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели IBIS
Модели SPICE
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADGS1412 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.