Обзор

Особенности и преимущества

  • Интерфейс SPI с обнаружением ошибок
    • Проверка на ошибки при помощи CRC, обнаружение неправильного числа импульсов SCLK и некорректных адресов чтения/записи
    • Поддержка пакетного режима и объединения в цепочку с последовательным опросом
    • Совместимость с режимами промышленного стандарта SPI Mode 0 и SPI Mode 3
  • Гарантированная коммутация с разрывом перед включением позволяет использовать ключи для построения мультиплексоров с открытым монтажом
  • Диапазон напряжений аналогового сигнала от VSS до VDD
    • Полный набор спецификаций при напряжениях питания ±15 В и +12 В
    • Биполярное питание от ±4.5 В до ±16.5 В
    • Однополярное питание от 5 В до 16.5 В
  • Крайне низкие емкость и утечка обеспечивают короткое время установления
    • Емкость стока разомкнутого ключа 1 пФ, тип. при 25°C, ±15 В
    • Емкость замкнутого ключа 2.6 пФ, тип. при 25°C, ±15 В
    • Инжекция заряда <1 пК, тип. при 25°C
  • Совместимость с логикой 1.8 В при 2.7 В ≤ VL ≤ 3.3 В

Подробнее о продукте

ADGS1212 содержит четыре независимых однополюсных ключа на одно направление (SPST). Управление ключами осуществляется через последовательный периферийный интерфейс SPI. Интерфейс SPI обладает рядом функций обнаружения ошибок для повышения надежности системы, включая обнаружение ошибок данных при помощи циклического кода с избыточностью (CRC), обнаружение некорректного адреса записи/чтения и обнаружение ошибок в количестве циклов сигнала синхронизации последовательного порта (SCLK).

Несколько микросхем ADGS1212 можно объединить в цепочку с последовательным опросом, что позволяет использовать для их конфигурирования минимальное количество цифровых линий. ADGS1212 также поддерживает работу в пакетном режиме для уменьшения времени между посылкой команд SPI.

Технология iCMOS гарантирует крайне низкое энергопотребление, благодаря чему компонент идеально подходит для применения в портативных устройствах и устройствах с питанием от батарей.

Каждый ключ одинаково хорошо проводит в обоих направлениях в замкнутом состоянии и имеет диапазон входных напряжений, ограниченный напряжениями питания.

В разомкнутом состоянии компонент блокирует прохождение сигналов с уровнями до напряжения питания. Крайне низкие емкость и инжекция заряда делают эти ключи идеальным решением для систем сбора данных и схем выборки-хранения, где требуются низкий уровень выбросов и короткое время установления.

Благодаря высокой скорости коммутации и широкой полосе компонент подходит для применения в схемах коммутации видеосигналов.

Для обозначения многофункциональных выводов в техническом описании может использоваться имя отдельно взятой обсуждаемой функции.

Ключевые особенности продукта

  1. Интерфейс SPI избавляет от необходимости преобразования в параллельный код и сокращает количество требуемых линий универсального ввода/вывода (GPIO).
  2. Режим последовательного опроса уменьшает количество требуемых проводников логических сигналов при использовании нескольких компонентов.
  3. Высокая надежность цифрового интерфейса благодаря проверке на ошибки при помощи циклического кода с избыточностью (CRC), обнаружения недостоверных адресов чтения/записи и обнаружение неправильного количества импульсов SCLK.
  4. Функции проверки CRC и обнаружения ошибок позволяют применять ADGS1212 в системах с повышенными требованиями к безопасности.
  5. Гарантированная коммутация с разрывом перед включением позволяет использовать ADGS1212 для построения мультиплексоров с открытым монтажом.
  6. Логический интерфейс ADGS1212 с напряжением 1.8 В обеспечивает совместимость с уровнями 2.7 В ≤ VL ≤ 3.3 В
  7. Крайне низкая емкость.
  8. Инжекция заряда менее 1 пК.

Области применения

  • Оборудование для автоматического тестирования
  • Системы сбора данных
  • Системы с питанием от батарей
  • Схемы выборки и хранения
  • Маршрутизация аудиосигналов
  • Маршрутизация видеосигналов
  • Системы связи

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADGS1212

Модели IBIS

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.