Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Fully operational from DC to 18 GHz (typical)
  • RF performance characteristics
    • Insertion loss: −1.7 dB (typical) at 16 GHz
    • Isolation: −18.5 dB (typical) at 6 GHz
    • IIP3: 73 dBm (typical)
    • RF power: 33 dBm (maximum)
  • On resistance: 1.9 Ω (typical)
  • DC current handling: 200 mA
  • Actuation lifetime: 200 million cycles (minimum)
  • On switching time: 200 μs (typical)
  • Integrated 3.3 V driver for simple control with parallel and SPI interface
  • Independently controllable switches
  • Space saving integrated passive components
    • Eliminates floating nodes on the switch
  • 5 mm × 4 mm × 1.0 mm, 24-lead land grid array package
  • Temperature range: −40°C to +85°C
  • Switch position is unknown with no supply voltage

Подробнее о продукте

The ADGM1144 is a wideband, single-pole, four-throw (SP4T) switch, fabricated using Analog Devices, Inc., microelectromechanical system (MEMS) switch technology. This technology enables a small form factor, wide RF bandwidth, highly linear, low insertion loss switch that is operational down to 0 Hz/DC, making it an ideal solution for a wide range of RF and precision equipment switching needs.

An integrated driver chip generates a high voltage to an electrostatically actuate switch that can be controlled by a parallel interface and a serial peripheral interface (SPI). All four switches are independently controllable.

The device is packaged in a 24-lead, 5 mm × 4 mm × 1.0 mm land grid array package (LGA).

The ADGM1144 has integrated 10 MΩ resistors required for floating node avoidance. The presence of these integrated 10 MΩ resistors saves board space and eliminates floating nodes on the switch. To ensure optimum operation of the ADGM1144, refer to the Critical Operational Requirements section of the data sheet.

Throughout this data sheet, multifunction pins, such as IN1/SDI, are referred to either by the entire pin name or by a single function of the pin, for example IN1, when only that function is relevant.

APPLICATIONS

  • Automatic test equipment (ATE) load and probe boards
  • DC with high speed digital testing
  • Relay replacements
  • RF test instrumentation
  • ATE: RF, digital, and mixed signals
  • RF wireless communications
  • High performance RF switching

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADGM1144

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.