Обзор
Особенности и преимущества
- Широкая полоса: 4 ГГц по уровню −3 дБ
- ADG936: Поглощающий двухканальный SPDT ключ
- ADG936-R: Отражающий двухканальный SPDT ключ
- Высокая изоляция в выключенном состоянии (36 дБ на частоте 1 ГГц)
- Малые вносимые потери (0.9 дБ в диапазоне от нуля до 1 ГГц)
- Однополярное напряжение питания от 1.65 до 2.75 В
- Сигналы управления с логическими уровнями КМОП/LVTTL
- 20-выводные корпуса TSSOP и LFCSP (4 мм × 4 мм)
- Низкое энергопотребление (1 мкА, макс)
Подробнее о продукте
ADG936/ADG936-R – это широкополосные микросхемы аналоговых ключей, которые содержат два ключа типа SPDT (однополюсный ключ на два направления) с независимым управлением. Они изготавливаются по технологии КМОП, обеспечивающей высокую изоляцию и малые вносимые потери на частотах до 1 ГГц. ADG936 – это поглощающий/согласованный двухканальный SPDT ключ с шунтирующими резисторами номиналом 50 Ом; ADG936-R – это отражающий двухканальный SPDT ключ. Внутренняя структура этих компонентов обеспечивает высокую изоляцию в диапазоне частот от нуля до 1 ГГц. Они содержат интегрированную логику управления, выполненную по технологии КМОП, что избавляет от необходимости во внешней цепи управления. Входы управления совместимы с логическими уровнями КМОП и LVTTL. Низкая мощность, потребляемая этими компонентами, делает их идеальным выбором для систем беспроводной связи и универсальных задач коммутации высокочастотных сигналов.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Инструменты и симуляторы
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG936 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.