Обзор
Особенности и преимущества
- Широкополосный ключ: -3 дБ при 4 ГГц
- Поглощающий/отражающий ключи
- Высокая изоляция в выключенном состоянии (43 дБ на частоте 1 ГГц)
- Малые вносимые потери (0.8 дБ в диапазоне от нуля до 900 МГц)
- Однополярное напряжение питания от 1.65 до 2.75 В
- Сигналы управления с логическими уровнями КМОП/LVTTL
- 8-выводные корпуса MSOP и миниатюрный 3 мм × 3 мм LFCSP
- Низкое энергопотребление (<1 мкА)
Подробнее о продукте
ADG918/ADG919 представляют собой изготовленные на основе КМОП-процесса широкополосные ключи, характеризующиеся высоким уровнем изоляции и малыми вносимыми потерями до 1 ГГц. ADG918 – это поглощающий (согласованный) ключ с шунтирующими сопротивлениями 50 Ом на выводах, а ADG919 – отражающий ключ. Эти устройства спроектированы таким образом, чтобы обеспечивался высокий уровень изоляции в диапазоне частот от 0 Гц до 1 ГГц. Они имеют встроенную КМОП-логику управления, что устраняет необходимость во внешних управляющих схемах. Управляющие входы совместимы с уровнями КМОП и ТТЛ низкого напряжения. Благодаря малому энергопотреблению эти КМОП-устройства идеально подходят для применения в устройствах беспроводной связи и стандартном оборудовании высокочастотной коммутации.
Ключевые особенности продукта
- Высокая изоляция в выключенном состоянии (43 дБ на частоте 1 ГГц).
- Малые вносимые потери (0.8 дБ в диапазоне от нуля до 900 МГц).
- Миниатюрные 8-выводные корпуса MSOP/LFCSP.
Области применения
- Беспроводная связь
- Стандартное оборудование высокочастотной коммутации
- Двухдиапазонное оборудование
- Высокоскоростные системы выбора фильтров
- Переключатели для цифровых передатчиков
- Коммутация ПЧ
- Модули настройки
- Системы переключения разнесенных антенн
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
S-параметры
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG919 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.