Обзор

Особенности и преимущества

  • Широкая полоса: 2.5 ГГц по уровню -3 дБ
  • ADG904: Поглощающий мультиплексор 4:1/SP4T ключ
  • ADG904-R: Отражающий мультиплексор 4:1/SP4T ключ
  • Высокая изоляция в выключенном состоянии (37 дБ на частоте 1 ГГц)
  • Малые вносимые потери (1.1 дБ в диапазоне от нуля до 1 ГГц)
  • Однополярное напряжение питания от 1.65 В до 2.75 В
  • Сигналы управления с логическими уровнями КМОП/LVTTL
  • 20-выводные корпуса TSSOP и LFCSP (4 мм × 4 мм)
  • Низкое энергопотребление (1 мкА, максимум)
  • Сертифицирован для использования в автомобильной промышленности

ADG904-EP соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC)

  • Загрузите техническое описание ADG904-EP (pdf)
  • Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
  • Контролируемая производственная база
  • Одна площадка сборки/испытаний
  • Одна производственная площадка
  • Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
  • Сертификационные данные доступны по запросу
  • Габариты компонента соответствуют V62/16614 DSCC

Подробнее о продукте

ADG904 и ADG904-R - это широкополосные аналоговые мультиплексоры 4:1, которые производятся по технологии КМОП, обеспечивающей высокую изоляцию и малые вносимые потери на частотах до 1 ГГц. ADG904 - это поглощающий/согласованный мультиплексор с шунтирующими резисторами номиналом 50 Ом; ADG904-R - это отражающий ключ. Внутренняя структура этих компонентов обеспечивает высокую изоляцию на частотах от нуля до 1 ГГц.

ADG904 и ADG904-R коммутируют один из четырех входов на общий выход, RFC, в соответствии с состоянием двоичных сигналов на 3-разрядной шине адреса A0, A1 и EN. Подача логической 1 на вывод EN отключает устройство.

Компоненты содержат интегрированную логику управления, выполненную по технологии КМОП, что избавляет от необходимости во внешней цепи управления. Входы управления совместимы с логическими уровнями КМОП и LVTTL. Низкое энергопотребление этих компонентов делает их идеальным выбором для систем беспроводной связи и универсальных задач коммутации высокочастотных сигналов.

Ключевые особенности продукта

  1. Изоляция в выключенном состоянии −37 дБ на частоте 1 ГГц
  2. Вносимые потери 1.1 дБ на частоте 1 ГГц
  3. 20-выводные корпуса TSSOP/LFCSP

Области применения

  • Беспроводная связь
  • Универсальные задачи коммутации сигналов ВЧ
  • Двухдиапазонные системы
  • Быстрое переключение между фильтрами
  • Входные ключи в цифровых приемопередатчиках
  • Коммутация сигналов ПЧ
  • Тюнеры
  • Коммутация пространственно разнесенных антенн

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (11)
  • Техническое описание (3)
  • Статьи по применению (2)
  • Руководство по выбору компонента (3)
  • Описание схемы (1)
  • Технические статьи (2)
  • Техническое описание

    Инструменты и симуляторы

    S-параметры

    ADG904/ADG904-R S-Parameters

    Типовые проекты (1)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.