Обзор

Особенности и преимущества

  • Поглощающий ключ
  • Позволяет передавать постоянные сигналы до 0,5 В без использования блокирующего конденсатора
  • Функционирование в частотном диапазоне от 0 Гц до 4,5 ГГц при граничной частоте по уровню -3 Дб
    • Изоляция в выключенном состоянии 40 дБ на частоте 1 ГГц
    • Вносимые потери 0.8 дБ на частоте 1 ГГц тип.
    • 17 Дб P1dB при 1 ГГц тип.
  • Доступен в корпусах 3 мм × 3 мм, 8-выводном MSOP и 8-выводном LFCSP
  • Низкое энергопотребление (< 1 мкА)
  • Сигналы управления с логическими уровнями КМОП/LVTTL
  • Напряжение питания от 1.65 до 2.75 В

Подробнее о продукте

ADG901/ADG902 - это широкополосные ключи, которые производятся по технологии КМОП, обеспечивающей высокую изоляцию и малые вносимые потери на частотах до 1 ГГц. ADG901 - это поглощающий ключ с шунтирующими резисторами номиналом 50 Ом, а ADG902 - отражающий ключ. Эти устройства спроектированы таким образом, чтобы обеспечивался высокий уровень изоляции в диапазоне частот от 0 Гц до 1 ГГц. Эти ключи позволяют передавать постоянные сигналы до 0,5 В без использования блокирующего конденсатора. Они имеют встроенную КМОП-логику управления, что устраняет необходимость во внешних управляющих схемах. Управляющие входы совместимы с уровнями КМОП и ТТЛ низкого напряжения. Благодаря малому энергопотреблению эти КМОП-устройства идеально подходят для применения в устройствах беспроводной связи и стандартном оборудовании высокочастотной коммутации.

Ключевые особенности продукта

  1. Изоляция в выключенном состоянии 40 дБ на частоте 1 ГГц
  2. Вносимые потери 0.8 дБ на частоте 1 ГГц тип.
  3. 17 Дб P1dB при 1 ГГц тип.

Области применения

  • Беспроводная связь
  • Стандартное оборудование высокочастотной коммутации
  • Двухдиапазонное оборудование
  • Высокоскоростные системы выбора фильтров
  • Переключатели для цифровых передатчиков
  • Коммутация ПЧ
  • Модули настройки
  • Системы переключения разнесенных антенн

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (9)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Руководство по выбору компонента (3)
  • Технические статьи (3)
  • Инструменты и симуляторы

    S-параметры

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.