Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The ADG884 is a low voltage CMOS device containing two independently selectable single-pole, double-throw (SPDT) switches. This device offers ultralow on resistance of 0.41 Ω over the full temperature range, making the part an ideal solution for applications that require minimal distortion through the switch. The ADG884 also has the capability of carrying large amounts of current, typically 600 mA at 5 V operation.The ADG884 is available in a 10-ball, 2 mm × 1.5 mm WLCSP package, a 10-lead LFCSP_WD package, and a 10-lead MSOP package. These tiny packages make the ADG884 the ideal solution for space-constrained applications.
When on, each switch conducts equally well in both directions and has an input signal range that extends to the supplies. The ADG884 exhibits break-before-make switching action.
Product Highlights
- Single 1.8 V to 5.5 V operation.
- High current handling capability (400 mA continuous current).
- 1.8 V logic compatible.
- Low THD + N (0.01% typical).
- Tiny 2 mm × 1.5 mm WLCSP, 3 mm × 3 mm 10-lead LFCSP_WD, and 10-lead MSOP packages.
Applications
Data Sheet, Rev. C, 6/08
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.