Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultra-Low On Resistance:
    0.5 Ω Typical
    <0.8 Ω max at 5 V Supply
  • Excellent Distortion: 
    0.01 Ω Typical
    0.2 Ω max RON Flatness
  • +1.8 V to +5.5 V Single Supply
  • High Current Carrying Capability: 
    400mA Continuous Current
    600mA peak current at 5V
  • Extended Temperature Range: +125°
  • Rail-to-Rail Operation
  • Typical Power Consumption (<0.01 µW)
  • TTL/CMOS Compatible Inputs

Подробнее о продукте

The ADG849 is a monolithic, CMOS SPDT (single pole, double throw) switch that operates with a supply range of +1.8V to 5.5V. It is designed to offer ultra-low Ron resistance values of typically 0.5 Ω. This design makes the ADG849 an ideal solution for applications that require minimal distortion through the switch. The ADG849 also has the capability of carrying large amounts of current, typically 600mA at 5V operation.

Each switch of the ADG849 conducts equally well in both directions when on. The device exhibits break-before-make switching action, thus preventing momentary shorting when switching channels.

The ADG849 is available in a tiny 6-lead SC70 package, thus making it the ideal candidate for space-constrained applications.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG849

Модели SPICE

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.