Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultralow on Resistance
    0.28 Ω Typical
    0.48 Ω max at 125°C
  • Excellent Audio Performance, Ultralow Distortion 
    0.025 Ω Typical
    0.052 Ω max RON Flatness
  • 1.65 V to 3.6 V Single Supply
  • 1.65 V to 3.6 V Single Supply
  • High Current Carrying Capability 
    300 mA Continuous Current
    500 mA Peak Current
  • Automotive Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Rail-to-rail Operation
  • Typical Power Consumption (<0.01 μW)

Подробнее о продукте

The ADG841 and ADG842 are low voltage CMOS devices containing a single-pole, single-throw (SPST) switch. The ADG841 is closed for a Logic 1 input and the ADG842 is open for a Logic 1 input. The devices offer ultralow on resistance of less than 0.48 Ω over the full temperature range. The ADG841 / ADG842 are fully specified for 3.3 V, 2.5 V, and 1.8 V supply operation.

Each switch conducts equally well in both directions when on, and has an input signal range that extends to the supplies. The ADG841 / ADG842 exhibit break-before-make switching action.

The ADG841 / ADG842 are available in a 6-lead SC70 package.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. <0.48 Ω over full temperature range of –40°C to +125°C.
  2. Compatible with 1.8 V CMOS logic.
  3. High current handling capability (300 mA continuous current at 3.3 V).
  4. Low THD + N (0.02% typ).
  5. Tiny SC70 package.

APPLICATIONS

  • Handsets
  • PDAs
  • MP3 Players
  • Power Routing
  • Battery-powered Systems
  • Communication Systems
  • Modems
  • PCMCIA Cards

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG842

Модели SPICE

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.