Обзор
Особенности и преимущества
- 1.65 V to 3.6 V Operation
- Ultralow on resistance:
0.35 Ω Typical
0.5 Ω Max at 2.7 V Supply - Excellent Audio Performance, Ultralow Distortion:
0.055 Ω Typical
0.09 Ω Max RON Flatness
- High Current Carrying Capability:
300 mA Continuous
500 mA Peak Current at 3.3 V - Automotive Temperature Range: –40°C to +125°C
- Rail-to-rail Switching Operation
- Typical Power Consumption (<0.1 µW)
Подробнее о продукте
The ADG839 is a low voltage CMOS device containing a single-pole, double-throw (SPDT) switch. This device offers ultralow on resistance of less than 0.6 Ω over the full temperature range. The ADG839 is fully specified for 1.8 V, 2.5 V, and 3.3 V supply operation.
Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. The ADG839 exhibits break-before-make switching action.
The ADG839 is available in a 6-lead SC70 package.
PRODUCT HIGHLIGHTS
- 0.6 Ω over full temperature range of –40°C to +125°C.
- Compatible with 1.8 V CMOS logic.
- High current handling capability (300 mA continuous current at 3.3 V).
- Low THD + N (0.01% typ).
- Tiny SC70 package.
APPLICATIONS
- Cellular phones
- PDAs
- MP3 players
- Power routing
- Battery-powered systems
- PCMCIA cards
- Modems
- Audio and video signal routing
- Communication systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADG839 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.