Обзор
Особенности и преимущества
- 0.5 Ω typical on resistance
- 0.8 Ω maximum on resistance at 125°C
- 1.65 V to 3.6 V operation
- Automotive temperature range: –40°C to +125°C
- High current carrying capability: 300 mA continuous
- Rail-to-rail switching operation
- Fast-switching times <20 ns
- Typical power consumption (<0.1 µW)
Подробнее о продукте
The ADG836 is a low voltage complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) device containing two independently selectable single-pole, double-throw (SPDT) switches. This device offers an ultralow on resistance of less than 0.8 Ω over the full temperature range. The ADG836 is fully specified for 3.3 V, 2.5 V, and 1.8 V supply operation.
Each switch conducts equally well in both directions when on, and has an input signal range that extends to the supplies. The ADG836 exhibits break-before-make switching action.
The ADG836 is available in a 10-lead MSOP and in a 3 mm × 3 mm 12-lead LFCSP.
Product Highlights
- <0.8 Ω over full temperature range of –40°C to +125°C.
- Single 1.65 V to 3.6 V operation.
- Compatible with 1.8 V CMOS logic.
- High current handling capability (300 mA continuous current at 3.3 V).
- Low total harmonic distortion plus noise (THD + N) (0.02% typical).
- 3 mm × 3 mm LFCSP and 10-lead MSOP.
- Cellular phones
- PDAs
- MP3 players
- Power routing
- Battery-powered systems
- PCMCIA cards
- Modems
- Audio and video signal routing
- Communication systems
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.