Обзор

Особенности и преимущества

  • 0.5 Ω typical on resistance
  • 0.85 Ω maximum on resistance at 85°C
  • 1.65 V to 3.6 V operation
  • High current carrying capability: 300 mA continuous
  • Rail-to-rail switching operation
  • Fast switching times <20 ns
  • Typical power consumption (<0.1 μW)
  • 1.3 mm × 1.6 mm mini LFCSP package

Подробнее о продукте

The ADG824 is a low voltage CMOS device containing two independently selectable single-pole, double throw (SPDT) switches. This device offers ultralow on resistance of less than 0.85 Ω over the full temperature range. The ADG824 is fully specified for 3.3 V, 2.5 V, and 1.8 V supply operation.

Each switch conducts equally well in both directions when on, and has an input signal range that extends to the supplies. The ADG824 exhibits break-before-make switching action.

The low on resistance of the ADG824 makes this device ideal for audio switching. In addition, a data rate of 180 Mbps makes the device suitable for USB low speed (1.5 Mbps) and full speed (12 Mbps) data switching.

The ADG824 is available in a 1.3 mm × 1.6 mm, 10-lead mini LFCSP package.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. <0.85 Ω over the full temperature range of –40°C to +85°C.
  2. Single 1.65 V to 3.6 V operation.
  3. 1.8 V logic compatible.
  4. High current carrying capability (300 mA continuous current at 3.3 V).
  5. Low THD + N (0.06% typical).
  6. 1.3 mm × 1.6 mm mini LFCSP package.

APPLICATIONS

  • Cellular phones
  • PDAs
  • MP3 players
  • Power routing
  • Battery-powered systems
  • PCMCIA cards
  • Modems
  • Audio and video signal routing
  • Communication systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG824

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь