Обзор

Особенности и преимущества

  • 0.8 Ω Max On Resistance @125°C
  • 0.3 Ω Max On Resistance Flatness @125°C
  • 1.8 V to 5.5 V Single Supply
  • 200 mA Current Carrying Capability
  • Automotive Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Rail-to-Rail Operation
  • 8-Lead MSOP Package
  • 33 ns Switching Times
  • Typical Power Consumption (<0.01 µW)
  • TTL/CMOS Compatible Inputs
  • Pin Compatible with ADG721/722/723

Подробнее о продукте

The ADG821 / ADG822 / ADG823 are monolithic CMOS single-pole, single-throw (SPST) switches. These switches are designed on an advanced submicron process that provides low power dissipation, yet gives high switching speed, low on resistance, and low leakage currents.

The ADG821 / ADG822 / ADG823 are designed to operate from a single 1.8 V to 5.5 V supply, making them ideal for use in battery-powered instruments. Each switch of the ADG821 / ADG822 / ADG823 conducts equally well in both directions when on. The ADG821 / ADG822 / ADG823 contain two independent SPST switches. The ADG821 and ADG822 differ only in that both switches are normally open and normally closed, respectively. In the ADG823, Switch 1 is normally open and Switch 2 is normally closed. The ADG823 exhibits break-before-make switching action.

The ADG821 / ADG822 / ADG823 are available in an 8-lead MSOP.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. Very Low On Resistance: 0.5 Ω typ.
  2. On Resistance Flatness (RFLAT(ON)): 0.15 Ω typ.
  3. Automotive Temperature Range: −40°C to +125°C.
  4. Current Carrying Capability: 200 mA.
  5. Low Power Dissipation. CMOS construction ensures low power dissipation.
  6. 8-Lead MSOP.

APPLICATIONS

  • Power routing
  • Battery-powered systems
  • Communication systems
  • Data acquisition systems
  • Audio and video signal routing
  • Cellular phones
  • Modems
  • PCMCIA cards
  • Hard drives
  • Relay replacement

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG822

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.