Обзор

Особенности и преимущества

  • Low On Resistance 0.8 O Max at 125°C
  • 0.25 Ω Max On-Resistance Flatness
  • +1.8 V to +5.5 V Single Supply
  • 200 mA Current Carrying Capability
  • Automotive Temperature Range: -40°C to +125°C
  • Rail-to-Rail Operation
  • 6-Lead SOT-23 Package, 8-Lead µSOIC
    Package, and 6-Bump MicroCSP (Micro Chip Scale Package)
  • Fast Switching Times
  • Typical Power Consumption (<0.01 µW)
  • TTL/CMOS Compatible Inputs
  • Pin Compatible with the ADG719

Подробнее о продукте

The ADG819 is a monolithic, CMOS SPDT (single pole, double throw) switch. This switch is designed on a submicron process, that provides low power dissipation yet gives high switching speed, low On Resistance and low leakage currents. Low-power consumption and operating supply range of +1.8 V to +5.5 V make the ADG819 ideal for battery-powered, portable instruments.

Each switch of the ADG819 conducts equally well in both directions when on. The ADG819 exhibits break-before- make switching action, thus preventing momentary shorting when switching channels. (See the ADG820 for a switch exhibiting make-before-break action.)

The ADG819 is available in a 6-lead SOT-23 package and an 8-lead µSOIC package as well as a 2x3 array MicroCSP package. This chip occupies only a 2.18mm x 1.14mm area, thus making it the ideal candidate for space-constrained applications.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG819

Модели SPICE

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.