Обзор

Особенности и преимущества

  • 0.5 Ω Typical on Resistance
  • 0.8 Ω Maximum on Resistance at 125°C
  • 1.65 V to 3.6 V Operation
  • Automotive Temperature Range:
    –40°C to +125°C
  • High Current Carrying Capability: 300 mA Continuous
  • Rail-to-Rail Switching Operation
  • Fast Switching Times <25 ns
  • Typical Power Consumption (<0.1 µW)

Подробнее о продукте

The ADG804 is a low voltage 4-channel CMOS multiplexer comprising four single channels. This device offers ultralow on resistance of less than 0.8 Ω over the full temperature range. The digital inputs can handle 1.8 V logic with a 2.7 V to 3.6 V supply. 

The ADG804 switches one of four inputs to a common output, D, as determined by the 3-bit binary address lines, A0, A1, and EN. A Logic 0 on the EN pin disables the device. The ADG804 has break-before-make switching. 

The ADG804 is fully specified for 3.3 V, 2.5 V, and 1.8 V supply operation. It is available in a 10-lead MSOP package.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. <0.8 Ω over full temperature range of –40°C to +125°C.
  2. Single 1.65 V to 3.6 V operation.
  3. Operational with 1.8 V CMOS logic.
  4. High current handling capability (300 mA continuous current at 3.3 V).
  5. Low THD + N (0.02% typ).
  6. Small 10-lead MSOP package.  

APPLICATIONS

  • MP3 players
  • Power routing
  • Battery-powered systems
  • PCMCIA cards
  • Cellular phones
  • Modems
  • Audio and video signal routing
  • Communication systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.