Обзор
Особенности и преимущества
- 0.4 Ω maximum on resistance at 125°C
- 0.08 Ω maximum on resistance flatness at 125°C
- 1.8 V to 5.5 V single supply
- Automotive temperature range from -40°C to +125°C
- 400 mA current-carrying capability
- Tiny 6-lead SOT-23 and 8-lead MSOP packages
- 35 ns switching times
- Low power consumption
- TTL-/CMOS-compatible inputs
- Pin compatible with ADG701/ADG702
Подробнее о продукте
The ADG801 and ADG802 are monolithic CMOS, single-pole, single throw (SPST) switches with on resistance of less than 0.4 Ω. These switches are designed using an advanced submicron process that provides extremely low on resistance, high switching speed, and low leakage currents.The low on resistance of <0.4 Ω makes these parts ideal for applications where low on resistance switching is critical.
The ADG801 switch is normally open (NO), while the ADG802 is normally closed (NC). Each switch conducts equally well in both directions when on.
Product Highlights
- Low on resistance (0.25 Ω typical)
- 1.8 V to 5.5 V single-supply operation.
- Tiny 6-lead SOT-23 and 8-lead MSOP packages.
- 400 mA current-carrying capability.
- Automotive temperature range from -40°C to +125°C.
- Pin compatible with ADG701 (ADG801) and ADG702 (ADG802).
Applications
- Power routing
- Cellular phones
- Modems
- PCMCIA cards
- Hard drives
- Data acquisition systems
- Communications systems
- Relay replacement
- Battery-powered systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.