Обзор
Особенности и преимущества
- USB 1.1 Signal Switching Compliant
- −3 dB Bandwidth 150 MHz
- Tiny 10-lead LFCSP, WLCSP, MSOP Packages
- Single-supply 1.8 V to 5.5 V Operation
- Low on Resistance
2.5 Ω typ
3.35 max at 85°C - Typical Power Consumption: <0.1 µW
Подробнее о продукте
The ADG787 is a low voltage, CMOS device that contains two independently selectable, single-pole, double-throw (SPDT) switches. It is designed as a general analog/digital switch and can also be used for routing USB 1.1 signals.This device offers low on resistance of typically 2.5 Ω, making the part an attractive solution for applications that require low distortion through the switch.
The ADG787 comes in a tiny 3 × 4 bump, 1.50 mm × 2.00 mm WLCSP, a tiny 10-lead LFCSP, and a 10-lead MSOP. These packages make the ADG787 the ideal solution for space-constrained applications.
Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. The ADG787 exhibits break-before-make switching action.
Applications- USB 1.1 Signal Switching Circuits
- Cellular Phones
- PDAs
- MP3 Players
- Battery-powered Systems
- Headphone Switching
- Audio and Video Signal Routing
- Communications Systems
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.