Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.8 V to 5.5 V Single Supply
  • ±2.5 V Dual Supply
  • 2.5 Ω On Resistance
  • 0.5 Ω On Resistance Flatness
  • 100 pA Leakage Currents
  • 19 ns Switching Times
  • Triple SPDT: ADG786
  • Quad SPDT: ADG788
  • 20-Lead 4 mm × 4 mm Chip Scale Packages
  • Low Power Consumption
  • TTL/CMOS-Compatible Inputs
  • For Functionally-Equivalent Devices in 16-Lead TSSOP Packages, See ADG733/ADG734
  • Qualified for automotive applications

Подробнее о продукте

The ADG786 and ADG788 are low voltage, CMOS devices comprising three independently selectable SPDT (single pole, double throw) switches and four independently selectable SPDT switches respectively.

Lower power consumption and operating supply range of 1.8 V to 5.5 V and dual ±2.5 V make the ADG786 and ADG788 ideal for battery powered, portable instruments and many other applications. All channels exhibit break-before-make switching action preventing momentary shorting when switching channels. An EN input on the ADG786 is used to enable or diable the device. When disabled, all channels are switched OFF.

These multiplexers are designed on an enhanced submicron process that provides low power dissipation yet gives high switching speed, very low on resistance, high signal bandwidths and low leakage currents. On resistance is in the region of a few ohms, is closely matched between switches and very flat over the full signal range. These parts can operate equally well in either direction and have an input signal range which extends to the supplies.

The ADG786 and ADG788 are available in small 20-lead chip scale packages.

Product Highlights

  1. Small 20-Lead 4 mm × 4 mm Chip Scale Packages (CSP).
  2. Single/Dual Supply Operation. The ADG786 and ADG788 are fully specified and guaranteed with 3 V ± 10% and 5 V ± 10% single supply rails, and ± 2.5 V ± 10% dual supply rails.
  3. Low On Resistance (2.5 Ω typical).
  4. Low Power Consumption (<0.01 μW).
  5. Guaranteed Break-Before-Make Switching Action.

Applications

  • Data Acquisition Systems
  • Communication Systems
  • Relay Replacement
  • Audio and Video Switching
  • Battery-Powered Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADG786 Обсуждения

ADG786 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь