Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.8 V to 5.5 V Single Supply
  • 2.5 O (Typ) On Resistance
  • Low On-Resistance Flatness (0.5 O)
  • -3 dB Bandwidth >200 MHz
  • Rail-to-Rail Operation
  • 20-ld LFCSP Package
  • Fast Switching Times
    tON 16 ns
    tOFF 10 ns
  • Typical Power Consumption
    (<0.01 µW )
  • TTL/CMOS Compatible

Подробнее о продукте

The ADG782 is a monolithic CMOS device containing four independently selectable switches. These switches are designed on an advanced submicron process that provides low power dissipation yet gives high switching speed, low on resistance, low leakage currents and high bandwidth. They are designed to operate from a single +1.8 V to +5.5 V supply, making them ideal for use in battery powered instruments and with the new generation of DACs and ADCs from Analog Devices.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG782

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь