Обзор
Особенности и преимущества
- 1.8 V to 5.5 V single supply
- 2.5 Ω on resistance
- 0.75 Ω on-resistance flatness
- −3 dB bandwidth >200 MHz
- Rail-to-rail operation
- 6-lead SC70 package
- Fast switching times
- tON 20 ns
- tOFF 6 ns
- Typical power consumption (<0.01 μW)
- TTL/CMOS compatible
Подробнее о продукте
The ADG779 is a monolithic CMOS SPDT switch. This switch is designed on a submicron process that provides low power dissipation yet gives high switching speed, low on resistance, low leakage currents and -3 dB bandwidths of greater than 200 MHz can be achieved.
The ADG779 can operate from a single supply range of 1.8 V to 5.5 V, making it ideal for use in battery-powered instruments and with the new generation of DACs and ADCs from Analog Devices.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.