Обзор

Особенности и преимущества

  • Bandwidth: >400 MHz
  • Low insertion loss and on resistance: 2.2 Ω typical
  • On resistance flatness: 0.3 Ω typical
  • Single 3 V/5 V supply operation
  • Very low distortion: <0.3%
  • Low quiescent supply current: 1 nA typical
  • Fast switching times
    • tON = 6 ns
    • tOFF = 3 ns
  • TTL-/CMOS-compatible
  • Pb-free packages
    • 16-lead QSSOP
    • 16-lead 3 mm × 3 mm body LFCSP

Подробнее о продукте

TThe ADG774A is a monolithic CMOS device comprising four 2:1 multiplexer/demultiplexers with high impedance outputs. The CMOS process provides low power dissipation yet offers high switching speed and low on resistance. The on resistance variation is typically less than 0.5 Ω over the input signal range.

The bandwidth of the ADG774A is typically 400 MHz and this, coupled with low distortion (typically 0.3%), makes the part suitable for switching of high speed data signals.

The on resistance profile is very flat over the full analog input range ensuring excellent linearity and low distortion. CMOS construction ensures ultralow power dissipation.

The ADG774A operates from a single 3.3 V/5 V supply and is TTL logic-compatible. The control logic for each switch is shown in the truth table.

These switches conduct equally well in both directions when on. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked. The ADG774A switches exhibit break-before-make switching action.

Product Highlights

  1. Wide bandwidth data rates of >400 MHz.
  2. Ultralow power dissipation.
  3. Low leakage over temperature.
  4. Break-before-make switching prevents channel shorting when the switches are configured as a multiplexer.
  5. Crosstalk is typically −70 dB @ 10 MHz.
  6. Off isolation is typically −65 dB @ 10 MHz.
  7. Available in compact 3 mm × 3 mm LFCSP.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG774
ADG774A

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.