Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Insertion Loss and On Resistance: 2.2 Ω  Typical
  • On-Resistance Flatness <2 Ω 
  • Bandwidth >200 MHz
  • Single 3 V/5 V Supply Operation
  • Rail-to-Rail Operation
  • Very Low Distortion: <1 Ω
  • Low Quiescent Supply Current (100 nA Typical)
  • Fast Switching Times 
    tON 10 ns
    tOFF 4 ns
  • TTL/CMOS Compatible

Подробнее о продукте

The ADG774 is a monolithic CMOS device comprising four 2:1 multiplexer/demultiplexers with high impedance outputs. The CMOS process provides low power dissipation yet gives high switching speed and low on resistance. The on-resistance variation is typically less than 0.5 Ω with an input signal ranging from 0 V to 5 V.

The bandwidth of the ADG774 is greater than 200 MHz and this, coupled with low distortion (typically 0.5%), makes the part suitable for switching fast ethernet signals.

The on-resistance profile is very flat over the full analog input range ensuring excellent linearity and low distortion when switching audio signals. Fast switching speed, coupled with high signal bandwidth, also makes the parts suitable for video signal switching. CMOS construction ensures ultralow power dissipation making the parts ideally suited for portable and battery powered instruments.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. Wide –3 dB Bandwidth, 240 MHz.
  2. Ultralow Power Dissipation.
  3. Extended Signal Range.
    The ADG774 is fabricated on a CMOS process giving an increased signal range that fully extends to the supply rails.
  4. Low Leakage Over Temperature.
  5. Break-Before-Make Switching.
    This prevents channel shorting when the switches are configured as a multiplexer.
  6. Crosstalk Typically –70 dB @ 30 MHz.
  7. Off Isolation Typically –60 dB @ 10 MHz.

APPLICATIONS

  • USB 1.1 Signal Switching Circuits
  • Cell Phones
  • PDAs
  • Battery-Powered Systems
  • Communications Systems
  • Data Acquisition Systems
  • Token Ring 4 Mbps/16 Mbps
  • Audio and Video Switching
  • Relay Replacement

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG774
ADG774A

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь