Обзор
Особенности и преимущества
- USB 2.0 (480 Mbps) and USB 1.1 (12 Mbps) signal switching compliant
- Tiny 10-lead 1.6 mm × 1.3 mm mini LFCSP package and 12-lead 3 mm × 3 mm LFCSP package
- 2.7 V to 3.6 V single-supply operation
- Typical power consumption: <0.1 μW
- RoHS compliant
Подробнее о продукте
The ADG772 is a low voltage CMOS device that contains two independently selectable single-pole, double throw (SPDT) switches. It is designed as a general-purpose switch and can be used for routing both USB 1.1 and USB 2.0 signals.
This device offers a data rate of 1260 Mbps, making the part suitable for high frequency data switching. Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. The ADG772 exhibits break-before-make switching action.
The ADG772 is available in a 12-lead LFCSP and a 10-lead mini LFCSP. These packages make the ADG772 the ideal solution for space-constrained applications.
Product Highlights
- 1.6 mm × 1.3 mm mini LFCSP package.
- USB 1.1 (12 Mbps) and USB 2.0 (480 Mbps) compliant.
- Single 2.7 V to 3.6 V operation.
- 1.8 V logic compatible.
- RoHS compliant.
Applications
- USB 2.0 signal switching circuits
- Cellular phones
- PDAs
- MP3 players
- Battery-powered systems
- Headphone switching
- Audio and video signal routing
- Communications systems
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели IBIS
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.