Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.8 V to 5.5 V Single Supply
  • ±2.5 V Dual Supply
  • 3 Ω ON Resistance
  • 0.75 Ω ON Resistance Flatness
  • 20-Lead 4 mm x 4 mm Chip Scale Package
  • For Functionally Equivalent Devices in 16-Lead TSSOP Package, See ADG708/ADG709
  • Single 8-to-1 Multiplexer ADG758
  • Differential 4-to-1 Multiplexer ADG759
  • 14 ns Switching Times
  • Low Power Consumption
  • TTL-/CMOS-Compatible Inputs
  • 100 pA Leakage Currents

Подробнее о продукте

The ADG759 is a low voltage, CMOS analog multiplexer comprising four differential channels. The ADG759 switches one of four differential inputs to a common differential output as determined by the 2-bit binary address lines A0 and A1. An EN input is used to enable or disable the device. When disabled, all channels are switched OFF.

Low power consumption and operating supply range of 1.8 V to 5.5 V make the ADG759 ideal for battery-powered, portable instruments. All channels exhibit break-before-make switching action preventing momentary shorting when switching channels.

The ADG759 is available in a 16-lead TSSOP package.

APPLICATIONS

  • Data Acquisition Systems
  • Communication Systems
  • Relay Replacement
  • Audio and Video Switching
  • Battery-Powered Systems

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. Small 20-Lead 4 mm × 4 mm Chip Scale Packages (CSP).
  2. Single/Dual Supply Operation. The ADG758 and ADG759 are fully specified and guaranteed with 3 V and 5 V single-supply and ±2.5 V dual-supply rails.
  3. Low RON (3 Ω Typical).
  4. Low Power Consumption (<0.01 µW).
  5. Guaranteed Break-Before-Make Switching Action.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Типовые проекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь