Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.8 V to 5.5 V Single Supply
  • 2.5 V Dual Supply
  • 3 ON Resistance
  • 0.75 ON Resistance Flatness
  • 100 pA Leakage Currents
  • 14 ns Switching Times
  • Single 8-to-1 Multiplexer ADG758
  • Differential 4-to-1 Multiplexer ADG759
  • 20-Lead 4 mm 4 mm Chip Scale Package
  • Low Power Consumption
  • TTL-/CMOS-Compatible Inputs
  • For Functionally Equivalent Devices in 16-Lead TSSOP Package, See ADG708 / ADG709

Подробнее о продукте

The ADG758 and ADG759 are low voltage, CMOS analog multiplexers comprising eight single channels and four differential channels, respectively. The ADG758 switches one of eight inputs (S1–S8) to a common output, D, as determined by the 3-bit binary address lines A0, A1, and A2. The ADG759 switches one of four differential inputs to a common differential output as determined by the 2-bit binary address lines A0 and A1. An EN input on both devices is used to enable or disable the device. When disabled, all channels are switched OFF.

Low power consumption and an operating supply range of 1.8 V to 5.5 V make the ADG758 and ADG759 ideal for battery-powered, portable instruments. All channels exhibit break-before-make switching action preventing momentary shorting when switching channels.

These switches are designed on an enhanced submicron process that provides low power dissipation yet gives high switching speed, very low ON resistance and leakage currents. ON resistance is in the region of a few ohms and is closely matched between switches and very flat over the full signal range. These parts can operate equally well as either multiplexers or demultiplexers and have an input signal range that extends to the supplies.

The ADG758 and ADG759 are available in 20-lead chip scale packages.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1.  Small 20-Lead 4 mm × 4 mm Chip Scale Packages (CSP).
  2. Single/Dual Supply Operation. The ADG758 and ADG759 are fully specified and guaranteed with 3 V and 5 V single-supply and ±2.5 V dual-supply rails.
  3. Low RON (3 Ω Typical).
  4. Low Power Consumption (<0.01 µW).
  5. Guaranteed Break-Before-Make Switching Action.

APPLICATIONS

  • Data Acquisition Systems
  • Communication Systems
  • Relay Replacement
  • Audio and Video Switching
  • Battery-Powered Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь