Обзор

Особенности и преимущества

  • High Off Isolation –80 dB at 30 MHz
  • –3 dB Signal Bandwidth 250 MHz
  • +1.8 V to +5.5 V Single Supply
  • Low On-Resistance (15 V Typically)
  • Low On-Resistance Flatness
  • Fast Switching Times
    tON 8 ns
    tOFF 3 ns
  • Typical Power Consumption < 0.01 mW
  • TTL/CMOS Compatible

Подробнее о продукте

The ADG752 is a low voltage SPDT (single pole, double throw) switch. It is constructed using switches in a T-switch configuration, which results in excellent Off Isolation while maintaining good frequency response in the ON condition.

High off isolation and wide signal bandwidth make this part suitable for switching RF and video signals. Low power consumption and operating supply range of +1.8 V to +5.5 V make it ideal for battery powered, portable instruments.

The ADG752 is designed on a submicron process that provide slow power dissipation yet gives high switching speed and low on resistance. This part is a fully bidirectional switch and can handle signals up to and including the supply rails. Break-before-make switching action ensures the input signals are protected against momentary shorting when switching between channels.

The ADG752 is available in 6-lead SOT-23 and 8-lead µSOIC packages.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. High Off Isolation –80 dB at 30 MHz.
  2. –3 dB Signal Bandwidth 250 MHz.
  3. Low On Resistance (15 Ω).
  4. Low Power Consumption, typically <0.01 µW.
  5. Break-Before-Make Switching Action.
  6. Tiny 6-lead SOT-23 and 8-lead µSOIC packages.

APPLICATIONS

  • Audio and Video Switching
  • RF Switching
  • Networking Applications
  • Battery Powered Systems
  • Communication Systems
  • Relay Replacement
  • Sample-and-Hold Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG752

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.