Обзор
Особенности и преимущества
- 1.8 V to 5.5 V Single Supply
- 5 Ω (maximum) on resistance
- 0.75 Ω (typical) on resistance flatness
- Automotive temperature range:
−40°C to +125°C - –3 dB bandwidth > 200 MHz
- Rail-to-rail operation
- 6-lead SC70 package
- Fast switching times
tON = 12 ns
tOFF = 6 ns - Typical power consumption (< 0.01 μW)
- TTL/CMOS compatible
Подробнее о продукте
The ADG749 is a monolithic CMOS SPDT switch. This switch is designed on a submicron process that provides low power dissipation yet gives high switching speed, low on resistance, and low leakage currents.
The ADG749 can operate from a single-supply range of 1.8 V to 5.5 V, making it ideal for use in battery-powered instruments and with the new generation of DACs and ADCs from Analog Devices, Inc.
Each switch of the ADG749 conducts equally well in both directions when on. The ADG749 exhibits break-before-make switching action.<.p>
Because of the advanced submicron process, −3 dB bandwidths of greater than 200 MHz can be achieved.
The ADG749 is available in a 6-lead SC70 package.
Product Highlights
- 1.8 V to 5.5 V Single-Supply Operation. The ADG749 offers high performance, including low on resistance and fast switching times, and is fully specified and guaranteed with 3 V and 5 V supply rails.
- Very Low RON (5 Ω Maximum at 5 V and 10 Ω Maximum at 3 V). At 1.8 V operation, RON is typically 40 Ω over the temperature range.
- Automotive Temperature Range: −40°C to +125°C.
- On Resistance Flatness (RFLAT(ON)) (0.75 Ω typical).
- −3 dB Bandwidth > 200 MHz.
- Low Power Dissipation. CMOS construction ensures low power dissipation.
- Fast tON/tOFF.
- Tiny, 6-lead SC70 Package.
Applications
- Battery-powered systems
- Communication systems
- Sample-and-hold systems
- Audio signal routing
- Video switching
- Mechanical reed relay replacement
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.