Обзор
Особенности и преимущества
- Overvoltage fault protection up to ±60 V on S1 and S2 pins
- Power-off protection up to ±60 V on S1 and S2 pins
- Overvoltage detection on S1 and S2 pins
- Known state output without digital inputs present
- Low on resistance: 12 Ω typical
- Ultraflat, on resistance: 0.005 Ω typical
- Low fault detection threshold voltage: 0.1 V typical
- 3 kV HBM ESD rating
- Latch-up immune under any circumstance
- ±1.8 V to ±2.5 V dual supply operation
- 1.8 V to 5.5 V single-supply operation
- 10-Lead, 3 mm × 2 mm LFCSP
Подробнее о продукте
The ADG7421F is a low voltage, dual single-pole/single-throw (SPST), low on-resistance switch that features overvoltage protection, power-off protection, and overvoltage detection on the source pins.
When no power supplies are present, the switch remains in the off condition, and the switch inputs are high impedance. When powered, if the analog input signal levels on the Sx pins exceed VDD or VSS by a threshold voltage, VT, the switch automatically turns off and the digital FF (fault flag) pin drops to a logic low to indicate a fault.
Input signal levels up to +60 V or −60 V relative to ground are blocked, in both the powered and unpowered condition. The switches turn on with a Logic 1 input and conducts equally well in both directions with an analog signal range of VSS + 0.1 V to VDD − 0.55 V for a 5 V single supply. The digital input is compatible with 1.8 V logic inputs over the full operating supply range.
The ADG7421F is ideal for providing overvoltage protection for small signals such as resistance temperature device (RTD) inputs (see Figure 56 in the data sheet) and thermocouple inputs (see Figure 55). The ability to protect against high voltages up to ±60 V coupled with a low voltage supply can enable complete low voltage input stages for industrial applications.
APPLICATIONS
- Analog input/output modules
- Process control/distributed control systems
- Data acquisition
- Instrumentation
- Avionics
- Automatic test equipment
- Communication systems
- Relay replacement
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
ADG7421F Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Analog to Digital Converters
- 8-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit, Sigma-Delta ADC with PGA and Reference: AD7124-8.
- 4-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit, Sigma-Delta ADC with PGA and Reference: AD7124-4.
Рекомендуемые компоненты питания
- Ultralow Quiescent Current, 150 mA, CMOS Linear Regulators: ADP162.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADG7421F Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.