Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.8 V to 5.5 V Single Supply
  • 2O (Typ) On Resistance
  • Low On-Resistance Flatness
  • -3 dB Bandwidth >200 MHz
  • Rail-to-Rail Operation
  • Tiny 6-Lead SOT23 and 8-Lead µSOIC packages
  • Fast Switching Times
    tON 18 ns
    tOFF 12 ns
  • Typical Power Consumption (<0.01 µW)
  • TTL/CMOS Compatible

Подробнее о продукте

The ADG741 / ADG742 are monolithic CMOS SPST switches. These switches are designed using an advanced submicron process that provides low power dissipation, yet offers high switching speed, low on resistance, and low leakage currents. In addition, −3 dB bandwidths of greater than 200 MHz can be achieved.

The ADG741 / ADG742 can operate from a single 1.8 V to 5.5 V supply, making them ideal for use in battery-powered instruments and with Analog Devices’ new generation of DACs and ADCs.

As shown in the Functional Block Diagrams, with a logic input of 1 the switch of the ADG741 is closed, while that of the ADG742 is open. Each switch conducts equally well in both directions when on.

The ADG741 / ADG742 are available in 6-lead and 5-lead SC70 packages.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. 1.8 V to 5.5 V Single-Supply Operation. The ADG741 / ADG742 offer high performance, including low on resistance and fast switching times. They are fully specified and guaranteed with 3 V and 5 V supply rails.
  2. Very Low RON (3 Ω max at 5 V, 5 Ω max at 3 V). At 1.8 V operation, RON is typically 40 Ω over the temperature range.
  3. On Resistance Flatness RFLAT(ON) (1 Ω max). 
  4. −3 dB Bandwidth >200 MHz.
  5. Low Power Dissipation. CMOS construction ensures low power dissipation.
  6. Fast tON/tOFF.
  7. Tiny 6-Lead and 5-Lead SC70 Packages.

APPLICATIONS 

  • Battery-powered systems
  • Communication systems 
  • Sample-and-hold systems
  • Audio signal routing
  • Video switching
  • Mechanical reed relay replacement

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG742

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.