Обзор
Особенности и преимущества
- 1.8 V to 5.5 V Single Supply
- 2 Ω (Typ) On Resistance
- Low On-Resistance Flatness
- -3 dB Bandwidth >200 MHz
- Rail-to-Rail Operation
- Tiny 6-Lead SC70 package
- Fast Switching Times
tON 18 ns
tOFF 12 ns - Typical Power Consumption (<0.01 µW )
- TTL/CMOS Compatible
Подробнее о продукте
The ADG741 is a monolithic CMOS SPST switch. It is designed on an advanced submicron process that provides low power dissipation yet high switching speed, low on resistance, low leakage currents and -3 dB bandwidths of greater than 200 MHz can be achieved.
The ADG741 can operate from a single 1.8 V to 5.5 V supply, making it ideal for use in battery-powered instruments and with Analog Devices' new generation of DACs and ADCs.
APPLICATIONS
- Battery Powered Systems
- Communication Systems
- Sample Hold Systems
- Audio Signal Routing
- Video Switching
- Mechanical Reed Relay Replacement
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADG741 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.