Обзор
Особенности и преимущества
- 3-wire serial interface
- 2.7 V to 5.5 V single supply
- 2.5 Ω on resistance
- 0.75 Ω on-resistance flatness
- 100 pA leakage currents
- Single 8-to-1 multiplexer ADG738
- Power-on reset
- TTL/CMOS-compatible
- Qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
The ADG738 is a CMOS analog matrix switch with a serially-controlled 3-wire interface. The ADG738 is an 8-channel matrix switch. On resistance is closely matched between switches and very flat over the full signal range.
The ADG738 utilize a 3-wire serial interface that is compatible with SPI™, QSPI™, MICROWIRE®, and some DSP interface standards. The output of the input shift register, DOUT, enables a number of these parts to be daisy-chained. On power-up, the internal input shift register contains all zeros and all switches are in the off state.
Each switch conducts equally well in both directions when on, making these parts suitable for both multiplexing and demulti-plexing applications. As each switch is turned on or off by a separate bit, these parts can also be configured as a type of switch array, where any, all, or none of the eight switches may be closed at any time. The input signal range extends to the supply rails.
All channels exhibit break-before-make switching action, preventing momentary shorting when switching channels.
The ADG738 is available in 16-lead TSSOP packages.
Product Highlights- 3-Wire Serial Interface.
- Single Supply Operation. The ADG738 is fully specified and guaranteed with 3 V and 5 V supply rails.
- Low On Resistance, 2.5 Ω typical.
- Any configuration of switches may be on or off at any one time.
- Guaranteed Break-Before-Make Switching Action.
- Small 16-lead TSSOP Package.
Applications
- Data Acquisition Systems
- Communication Systems
- Relay Replacement
- Audio and Video Switching
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.