Обзор
Особенности и преимущества
- 1.8 V to 5.5 V single supply
- 2.5 Ω (typical) on resistance
- Low on-resistance flatness
- Guaranteed leakage performance over −40°C to +85°C
- −3 dB bandwidth > 200 MHz
- Rail-to-rail operation
- 10-lead MSOP package
- Fast switching times
- tON 16 ns
- tOFF 8 ns
- Typical power consumption (<0.01 μW)
- TTL/CMOS compatible
Подробнее о продукте
The ADG736L is a monolithic device comprising two independently selectable CMOS single pole, double throw (SPDT) switches. The switches are designed using a submicron process that provides low power dissipation, yet gives high switching speed, low on resistance, low leakage currents, and wide input signal bandwidth.
The on resistance profile is very flat over the full analog signal range. This ensures excellent linearity and low distortion when switching audio signals. Fast switching speed also makes the part suitable for video signal switching.
The ADG736L operates from a single 1.8 V to 5.5 V supply, making it ideally suited to portable and battery-powered instruments.
Each switch conducts equally well in both directions when on; each has an input signal range that extends to the power supplies. The ADG736L exhibits break-before-make switching action.
The ADG736L is available in a 10-lead MSOP.
PRODUCT HIGHLIGHTS
- 1.8 V to 5.5 V Single-Supply Operation.
- Guaranteed Leakage Performance.
- Very Low RON (4.5 Ω Maximum at 5 V, 8 Ω Maximum at 3 V).
- Low On Resistance Flatness.
- −3 dB Bandwidth > 200 MHz.
- Low Power Dissipation.
APPLICATIONS
- USB 1.1 signal switching circuits
- Cell phones
- PDAs
- Battery-powered systems
- Communication systems
- Sample-and-hold systems
- Audio signal routing
- Audio and video switching
- Mechanical reed relay replacement
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.