Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.8 V to 5.5 V single supply
  • Automotive temperature range: −40°C to +125°C
  • 2.5 Ω (typical) on resistance
  • Low on resistance flatness
  • −3 dB bandwidth > 200 MHz
  • Rail-to-rail operation10-lead 
  • 10-lead MSOP package
  • Fast switching times
    TON 16 ns
    TOFF 8 ns
  • Typical power consumption (<0.01 μW)
  • TTL-/CMOS-compatible
  • Qualified for automotive applications

Подробнее о продукте

The ADG736 is a monolithic device comprising two independently selectable CMOS single pole, double throw (SPDT) switches. These switches are designed using a submicron process that provides low power dissipation yet gives high switching speed, low on resistance, low leakage currents, and wide input signal bandwidth.

The on resistance profile is very flat over the full analog signal range. This ensures excellent linearity and low distortion when switching audio signals. Fast switching speed also makes the part suitable for video signal switching.

The ADG736 operates from a single 1.8 V to 5.5 V supply, making it ideally suited to portable and battery-powered instruments.

Each switch conducts equally well in both directions when on, and each has an input signal range that extends to the power supplies. The ADG736 exhibits break-before-make switching action.

The ADG736 is available in a 10-lead MSOP package.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. 1.8 V to 5.5 V Single-Supply Operation. The ADG736 offers high performance, including low on resistance and fast switching times. It is fully specified and guaranteed with 3 V and 5 V supply rails.
  2. Very Low RON (4.5 Ω Maximum at 5 V, 8 Ω Maximum at 3 V). At a supply voltage of 1.8 V, RON is typically 35 Ω over the temperature range.
  3. Low On Resistance Flatness.
  4. −3 dB Bandwidth > 200 MHz.
  5. Low Power Dissipation. CMOS construction ensures low power dissipation.
  6. Fast tON/tOFF.
  7. Break-Before-Make Switching Action.
  8. 10-Lead MSOP Package.

APPLICATIONS

  • USB 1.1 signal switching circuits
  • Cell phones
  • PDAs
  • Battery-powered systems
  • Communications systems
  • Sample-and-hold systems
  • Audio signal routing
  • Audio and video switching
  • Mechanical reed relay replacement

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG736

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.