Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.8 V to 5.5 V Single Supply
  • ±2.5 V Dual Supply
  • 2.5 Ω On Resistance
  • 0.5 Ω On Resistance Flatness
  • 100 pA Leakage Currents
  • 19 ns Switching Times
  • Triple SPDT: ADG733
  • Quad SPDT: ADG734
  • Small TSSOP and QSOP Packages
  • Low Power Consumption
  • TTL/CMOS Compatible Inputs

Подробнее о продукте

The ADG734 is a low voltage, CMOS device comprising four independently selectable SPDT switches. Low power consumption and operating supply range of +1.8 V to +5.5 V and dual +/-3 V make the ADG734 ideal for battery powered, portable instruments. All channels exhibit break before make switching action preventing momentary shorting when switching channels.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADG734 Обсуждения

ADG734 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.