Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.8 V to 5.5 V Single Supply
  • ±2.5 V Dual Supply
  • 2.5 Ω On Resistance
  • 0.5 Ω On Resistance Flatness
  • 100 pA Leakage Currents
  • 19 ns Switching Times
  • Triple SPDT: ADG733
  • Quad SPDT: ADG734
  • Small TSSOP and QSOP Packages
  • Low Power Consumption
  • TTL/CMOS Compatible Inputs

Подробнее о продукте

The ADG733 and ADG734 are low voltage, CMOS devices comprising three independently selectable SPDT (single pole, double throw) switches and four independently selectable SPDT switches respectively.

Low power consumption and operating supply range of +1.8 V to +5.5 V and dual ±3 V make the ADG733 ideal for battery powered, portable instruments. All channels exhibit break before make switching action preventing momentary shorting when switching channels. An EN input is used to enable or disable the device. When disabled, all channels are switched OFF.

These 2–1 multiplexers/SPDT switches are designed on an enhanced submicron process that provides low power dissipation yet gives high switching speed, very low on resistance, high signal bandwidths, and low leakage currents. On resistance is in the region of a few ohms, is closely matched between switches, and is very flat over the full signal range. These parts can operate equally well in either direction and have an input signal range that extends to the supplies.

The ADG733 is available in small TSSOP and QSOP packages, while the ADG734 is available in a small TSSOP package.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. Single/Dual Supply Operation. The ADG733 and ADG734 are fully specified and guaranteed with 3 V and 5 V single supply rails and ±2.5 V dual supply rails.
  2. Low On Resistance (2.5 Ω typical)
  3. Low Power Consumption (<0.01 µW)
  4. Guaranteed Break-Before-Make Switching Action

APPLICATIONS

  • Data Acquisition Systems
  • Communication Systems
  • Relay Replacement
  • Audio and Video Switching
  • Battery Powered Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Типовые проекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.