Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.8 V to 5.5 V single supply
  • Low on resistance flatness
  • −3 dB bandwidth >200 MHz
  • Tiny package options 
    8-lead MSOP 
    3 mm × 2 mm LFCSP (A grade)
  • 4 Ω (max) on resistance
  • Fast switching times 
    TON, 20 ns 
    TOFF, 10 ns
  • Low power consumption (<0.1 μW)
  • TTL/CMOS compatible

Подробнее о продукте

The ADG721, ADG722, and ADG723 are monolithic CMOS SPST switches. These switches are designed on an advanced submicron process that provides low power dissipation yet gives high switching speed, low on resistance, and low leakage currents. The devices are packaged in both a tiny 3 mm × 2 mm LFCSP and an MSOP, making them ideal for space-constrained applications.

The ADG721, ADG722, and ADG723 are designed to operate from a single 1.8 V to 5.5 V supply, making them ideal for use in battery-powered instruments and with the new generation of DACs and ADCs from Analog Devices, Inc.

The ADG721, ADG722, and ADG723 contain two independent single-pole/single-throw (SPST) switches. The ADG721 and ADG722 differ only in that both switches are normally open and normally closed, respectively. In the ADG723, Switch 1 is normally open and Switch 2 is normally closed.

Each switch of the ADG721, ADG722, and ADG723 conducts equally well in both directions when on. The ADG723 exhibits break-before-make switching action.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. 1.8 V to 5.5 V single-supply operation.
  2. Very low RON (4 Ω max at 5 V, 10 Ω max at 3 V).
  3. Low on resistance flatness.
  4. −3 dB bandwidth >200 MHz.
  5. Low power dissipation. CMOS construction ensures low power dissipation.
  6. 8-lead MSOP and 3 mm × 2 mm LFCSP.

APPLICATIONS

  • USB 1.1 signal switching circuits
  • Cell phones
  • PDAs
  • Battery-powered systems
  • Communication systems
  • Sample hold systems
  • Audio signal routing
  • Video switching
  • Mechanical reed relay replacement

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.