Обзор
Особенности и преимущества
- 1.8 V to 5.5 V single supply
- 4 Ω (max) on resistance
- 0.75 Ω (Typ) On-Resistance Flatness
- -3 dB Bandwidth >200 MHz
- Rail-to-Rail Operation
- 6-Lead SOT-23 package and 8-Lead MSOP package
- Fast Switching Times
tON12 ns
tOFF6 ns - Typical Power Consumption (<0.01 µW)
- TTL/CMOS Compatible
- Download ADG719-EP data sheet (pdf)
- MilitaryTemperature Range: −55°C to +125°C
- Controlled Manufacturing Baseline
- Enhanced Product Change Notification
- Qualification data Available on Request
- V62/12650 DSCC Drawing Number
Подробнее о продукте
The ADG719 is a monolithic CMOS SPDT switch. This switch is designed on a submicron process that provides low power dissipation yet gives high switching speed, low on resistance, and low leakage currents.
The ADG719 can operate from a single-supply range of 1.8 V to 5.5 V, making it ideal for use in battery-powered instruments and with the new generation of DACs and ADCs from Analog Devices, Inc.
Each switch of the ADG719 conducts equally well in both directions when on. The ADG719 exhibits break-before-make switching action.
Because of the advanced submicron process, −3 dB bandwidths of greater than 200 MHz can be achieved.
The ADG719 is available in a 6-lead SOT-23 package and an 8-lead MSOP package.
The ADG719-EP supports Military and Aerospace Applications.
PRODUCT HIGHLIGHTS
- 1.8 V to 5.5 V Single-Supply Operation. The ADG719 offers high performance, including low on resistance and fast switching times, and is fully specified and guaranteed with 3 V and 5 V supply rails.
- Very Low RON (4 Ω Max at 5 V and 10 Ω Max at 3 V). At 1.8 V operation, RON is typically 40 Ω over the temperature range.
- Automotive Temperature Range: −40°C to +125°C.
- On Resistance Flatness (RFLAT(ON)) (0.75 Ω typ).
- −3 dB Bandwidth > 200 MHz.
- Low Power Dissipation. CMOS construction ensures low power dissipation.
- Fast tON/tOFF.
- Tiny, 6-lead SOT-23 and 8-lead MSOP packages.
Applications
- Battery Powered Systems
- Communication Systems
- Sample Hold Systems
- Audio Signal Routing
- Video Switching
- Mechanical Reed Relay Replacement
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG719 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.