Обзор
Особенности и преимущества
- I²C-compatible interface
- 2.7 V to 5.5 V single supply
- ±2.5 V dual supply
- 2.5 Ω on resistance
- 0.6 Ω on resistance fatness
- 0.1 nA leakage currents
- Octal SPST
- Power-on reset
- Fast switching times
- TTL/CMOS compatible
- 24-lead TSSOP and 24-lead LFCSP
Подробнее о продукте
The ADG715 is a complementary metal-oxide semiconductor (CMOS), octal single-pole, single-throw (SPST) switch controlled via a 2- wire serial interface. On resistance is closely matched between switches and is flat over the full signal range. Each switch conducts equally well in both directions and the input signal range extends to the supplies. Data is written to these devices in the form of 8 bits, each bit corresponding to one channel.
The ADG715 uses a 2-wire serial interface that is compatible with the I2C interface standard. The ADG715 has four hardwired addresses, selectable from two external address pins (A0 and A1). The pins allow the two LSBs of the 7-bit slave address to be set by the user. A maximum of four of these devices may be connected to the bus.
On power-up, all switches are in the OFF condition, and the internal registers contain all zeros.
A low power consumption and operating supply range of 2.7 V to 5.5 V makes this part ideal for many applications. The ADG715 may also be supplied from a dual ±2.5 V supply. The ADG715 is available in a 24-lead TSSOP.
Product Highlights
- 2-wire serial interface.
- Single-/dual-supply operation.
The ADG714 and ADG715 are fully specified and guaranteed with 3 V, 5 V, and ±2.5 V supply rails. - Low on resistance, typically 2.5 Ω.
- Low leakage.
- Power-on reset.
- A 24-lead TSSOP.
Applications
- Data acquisition systems
- Communication systems
- Relay replacement
- Audio and video switching
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG715 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.